Standardni cilindar DSBC-40-250-D3-PPVA-N3
3660628
GTIN 4052568273279
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
40 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
754 N
Hod
250 mm
Prigušenje
pneumatsko prigušivanje obostrano, podesivo