Standardni cilindar DSBC-40-300-D3-PPVA-N3

3660629

GTIN 4052568273286

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
40 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
754 N
Hod
300 mm
Prigušenje
pneumatsko prigušivanje obostrano, podesivo