Standardni cilindar DSBC-40-50-D3-PPSA-N3
3660763
GTIN 4052568273347
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
40 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
754 N
Hod
50 mm
Prigušenje
samopodešavajuće pneumatsko prigušenje krajnjeg položaja