Pinch ventil VZQA-C-M22U-25-S5S5-V4V4S1-4
3968925
GTIN 4052568291013
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Dizajn
Pinch ventil, sa pneumatskim aktiviranjem
Funkcija ventila
2/2 otvoreno monostabilni
Priključak armature
Stezaljka prema DIN 32676 serija A
Protok Kv
18 m³/h
Pritisak medija
0 bar - 4 bar