Ventil VOFC-LT-M32C-MC-FGP14-F19

4514744

GTIN 4052568274726

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
3/2 zatvoreno monostabilno
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
595 l/min
Pneumatski priključak 1
M5 - Slika priključka NAMUR
Radni pritisak
1 bar - 8 bar