Linearni pogon DFPI-125- -ND2P-C1V-NB3P-R-A
4588636
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Prečnik klipa
125 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
7363 N
Hod
40 mm - 990 mm
Prepoznavanje položaja
sa integrisanom mernom letvom