Linearni pogon DFPI-250- -ND2P-C1V-NB3P-R-A

4591209

Učitava se...
Prečnik klipa
250 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
29452 N
Hod
40 mm - 990 mm
Prepoznavanje položaja
sa integrisanom mernom letvom