Filter-regulator LFR-N1/4-D-16-O-MIDI-T18-EX4
4772775
GTIN 4052568418694
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
1/4 NPT
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
1475 l/min
Opseg regulisanja pritiska
0.5 bar - 16 bar
Finoća filtera
40 µm