Filter-regulator LFR

Der robuste Filterregler LFR-...-EX4: Zuverlässige Leistung und hohe Beständigkeit für den Einsatz in korrosiven Außenumgebungen
  • Robusno u punoj metalnoj izvedbi
  • Visok stepen otpornosti na koroziju (klasa otpornosti na koroziju KBK 3 prema Festo standardu 940 070)
  • Temperatura u okruženju -40 ... +80 °C
  • Otporno na UV zračenje i korozivno okruženje
  • Sa ili bez manometra
  • Bezbedno ručno ispuštanje
  • Energetska efikasnost: izuzetne vrednosti curenja
  • Atraktivna cena
  • Prema EU direktivi o zaštiti od eksplozije (ATEX)
  • Konstukciona veličina: srednja