Kompaktni cilindar DPDM-32-5-S-PA

4828428

GTIN 4052568292102

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
potiskujući - sa jednostrukim dejstvom
Prečnik klipa
32 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
445 N
Hod
5 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane