Kompaktni cilindar DPDM-Q-32-5-PA

4828465

GTIN 4052568292218

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
32 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
483 N
Hod
5 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane