Kompaktni cilindar DPDM-Q-32-10-P-PA

4828500

GTIN 4052568292331

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
sa jednostrukim dejstvom - vučno
Prečnik klipa
32 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
377 N
Hod
10 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane