Kompaktni cilindar DPDM-25-5-S-PA
4829799
GTIN 4052568292461
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Funkcija
potiskujući - sa jednostrukim dejstvom
Prečnik klipa
25 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
269 N
Hod
5 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane