Kompaktni cilindar DPDM-25-10-S-PA
4829800
GTIN 4052568292478
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Funkcija
potiskujući - sa jednostrukim dejstvom
Prečnik klipa
25 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
269 N
Hod
10 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane