Kompaktni cilindar DPDM-6-25-PA

4830904

GTIN 4052568292560

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
6 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
17 N
Hod
25 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane