Kompaktni cilindar DPDM-6-10-P-PA
4830947
GTIN 4052568292621
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Funkcija
sa jednostrukim dejstvom - vučno
Prečnik klipa
6 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
9 N
Hod
10 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane