Kompaktni cilindar DPDM-6-15-P-PA

4830948

GTIN 4052568292638

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
sa jednostrukim dejstvom - vučno
Prečnik klipa
6 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
9 N
Hod
15 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane