Kompaktni cilindar DPDM-Q-6-25-PA
4830965
GTIN 4052568292683
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
6 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
17 N
Hod
25 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane