Kompaktni cilindar DPDM-Q-6-5-S-PA
4830970
GTIN 4052568292706
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Funkcija
potiskujući - sa jednostrukim dejstvom
Prečnik klipa
6 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
13 N
Hod
5 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane