Kompaktni cilindar DPDM-Q-10-5-PA

4832286

GTIN 4052568292881

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
10 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
47 N
Hod
5 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane