Kompaktni cilindar DPDM-Q-10-10-P-PA

4833141

GTIN 4052568292980

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
sa jednostrukim dejstvom - vučno
Prečnik klipa
10 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
31 N
Hod
10 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane