Kompaktni cilindar DPDM-Q-10-15-P-PA
4833142
GTIN 4052568292997
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Funkcija
sa jednostrukim dejstvom - vučno
Prečnik klipa
10 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
31 N
Hod
15 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane