Kompaktni cilindar DPDM-16-20-PA

4833188

GTIN 4052568293031

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
16 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
121 N
Hod
20 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane