Kompaktni cilindar DPDM-16-10-S-PA

4833273

GTIN 4052568293093

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
potiskujući - sa jednostrukim dejstvom
Prečnik klipa
16 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
100 N
Hod
10 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane