Kompaktni cilindar DPDM-20-5-S-PA

4840807

GTIN 4052568293383

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
potiskujući - sa jednostrukim dejstvom
Prečnik klipa
20 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
160 N
Hod
5 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane