Kompaktni cilindar DPDM-20-10-S-PA
4840808
GTIN 4052568293390
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Funkcija
potiskujući - sa jednostrukim dejstvom
Prečnik klipa
20 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
160 N
Hod
10 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane