Kompaktni cilindar DPDM-20-10-P-PA

4840811

GTIN 4052568293420

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
sa jednostrukim dejstvom - vučno
Prečnik klipa
20 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
130 N
Hod
10 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane