Kompaktni cilindar DPDM-Q-25-50-PA

4840831

GTIN 4052568293628

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
25 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
295 N
Hod
50 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane