Kompaktni cilindar DPDM-Q-25-10-S-PA

4840836

GTIN 4052568293673

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
potiskujući - sa jednostrukim dejstvom
Prečnik klipa
25 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
269 N
Hod
10 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane