Kompaktni cilindar AEN-S-10-5-I
4891759
GTIN 4052568419059
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Funkcija
potiskujući
Prečnik klipa
10 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
41.7 N
Hod
5 mm
Prigušenje
bez prigušenja