Linearni pogon DLGF-KF-25-350-PPSA

5072375

GTIN 4052568419370

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Prečnik klipa
25 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
295 N
Hod
350 mm
Prigušenje
samopodešavajuće pneumatsko prigušenje krajnjeg položaja
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja