Kompaktni cilindar AEN-S-63-10-I-P-A

5132651

GTIN 4052568299491

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
potiskujući
Prečnik klipa
63 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
1780 N
Hod
10 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane