Kompaktni cilindar AEN-S-63-25-I-P-A
5132652
GTIN 4052568299507
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Funkcija
potiskujući
Prečnik klipa
63 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
1780 N
Hod
25 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane