Kompaktni cilindar AEN-S-50-25-I-P-A
5137804
GTIN 4052568299620
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Funkcija
potiskujući
Prečnik klipa
50 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
1106 N
Hod
25 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane