Kompaktni cilindar AEN-S-40-10-I-P-A
5149291
GTIN 4052568299842
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Funkcija
potiskujući
Prečnik klipa
40 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
700 N
Hod
10 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane