Okrugli cilindar DSNU-S-8-15-P-A-MQ
5205898
GTIN 4052568420253
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
8 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
30.2 N
Hod
15 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane