Okrugli cilindar DSNU-S-8-50-P-A-MQ
5205904
GTIN 4052568420307
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
8 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
30.2 N
Hod
50 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane