Okrugli cilindar DSNU-S-12-50-P-A-MQ
5211903
GTIN 4052568420406
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
12 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
67.9 N
Hod
50 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane