Okrugli cilindar DSNU-S-12-125-P-A-MQ
5211908
GTIN 4052568420444
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
12 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
67.9 N
Hod
125 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane