Okrugli cilindar DSNU-S-16-15-P-A-MQ
5216088
GTIN 4052568420581
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
16 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
120.6 N
Hod
15 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane