Okrugli cilindar DSNU-S-16-100-P-A-MQ
5216098
GTIN 4052568420666
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
16 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
120.6 N
Hod
100 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane