Okrugli cilindar DSNU-S-16-50-PPS-A-MQ
5217241
GTIN 4052568420734
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
16 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
120.6 N
Hod
50 mm
Prigušenje
samopodešavajuće pneumatsko prigušenje krajnjeg položaja