Okrugli cilindar DSNU-S-20-30-PPS-A-MX

5225837

GTIN 4052568421366

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
20 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
188.5 N
Hod
30 mm
Prigušenje
samopodešavajuće pneumatsko prigušenje krajnjeg položaja