Okrugli cilindar DSNU-S-20-125-PPS-A-MX

5225843

GTIN 4052568421427

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
20 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
188.5 N
Hod
125 mm
Prigušenje
samopodešavajuće pneumatsko prigušenje krajnjeg položaja