Okrugli cilindar DSNU-S-25-80-P-A-MX

5228235

GTIN 4052568421564

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
25 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
294.5 N
Hod
80 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane