Okrugli cilindar DSNU-S-25-100-P-A-MX
5228236
GTIN 4052568421571
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
25 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
294.5 N
Hod
100 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane