Okrugli cilindar DSNU-32-60-P-A

5249369

GTIN 4052568421991

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
32 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
482.5 N
Hod
60 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane