Okrugli cilindar DSNU-32-30-PPV-A

5249851

GTIN 4052568422035

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
32 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
482.5 N
Hod
30 mm
Prigušenje
pneumatsko prigušivanje obostrano, podesivo