Okrugli cilindar DSNU-32-60-PPV-A

5249853

GTIN 4052568422042

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
32 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
482.5 N
Hod
60 mm
Prigušenje
pneumatsko prigušivanje obostrano, podesivo