Standardni cilindar DSNU-12-70-P-A
5249943
GTIN 4052568422080
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
12 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
67.9 N
Hod
70 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane